Reifen in einer automatisierten Anlage zur Reifenherstellung

Sensoroplossingen voor de bandenproductie

De bandenproductie stelt hoge eisen aan automatiseringssystemen en sensoren. Er doen zich bijzondere uitdagingen voor als gevolg van de eigenschappen van objecten zoals onbewerkte banden of ‘groene banden’, bandenkarkassen, banden en, in een later stadium, wielen. Deze zijn doorgaans matzwart, soms met sterk gestructureerde oppervlakken, bijvoorbeeld als gevolg van hun loopvlakpatronen. Ze worden bovendien bewerkt onder veeleisende omstandigheden, waaronder een hoge mate van vervuiling.

In de bandenindustrie gelden hoge normen voor veiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid in alle fasen van het proces, vanaf het ontwerp van de band en de diverse bewerkings- en afwerkingsfasen tot de daaropvolgende montage van de afgewerkte wielen, d.w.z. banden op velgen, in de autofabriek.


Uw voordelen met onze oplossingen voor de bandenproductie

Sichere Erkennung schwarzer Objekte 

Detectie van zwarte oppervlakken

Betrouwbare objectdetectie, zelfs bij donkere, matte en sterk lichtabsorberende materialen

 

Flexibele beveiliging

Flexibele veiligheidsoplossingen voor betrouwbare geautomatiseerde processen

 Zuverlässige Erkennung bei Verschmutzung

Betrouwbaar, zelfs bij vervuiling

Stabiele processen, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden


Sensortechnologie in de bandenproductie

Voertuigbanden worden vervaardigd uit karkassen, rubbercomponenten en procestechnologie (bijv. hete pers) via een reeks processen en machines. De componenten worden doorgaans met behulp van warmte en druk aan elkaar gehecht in een proces dat vulkanisatie wordt genoemd. De onderstaande sensortoepassingen zijn gegroepeerd op basis van de belangrijkste gebruikte machines, in plaats van op basis van de afzonderlijke fasen van het productieproces.

Klik op de genummerde toepassingen voor meer informatie over de betreffende sensoroplossingen.


Vulkanisatietoepassingen

Lichttaster ODT HT zur Detektion an einer Vulkanisiermaschine

Banddetectie op vulkaniseermachine

Vereiste:

Betrouwbare objectdetectie van de banden is vereist om de afzonderlijke processtappen op de machine nauwkeurig te kunnen regelen, zelfs bij extreem lage reflectie als gevolg van het doorgaans diepzwarte oppervlak. Het systeem moet betrouwbaar onderscheid maken tussen verschillende bandenmaten.

Oplossing:

De optische afstandssensoren uit de ODT 25C-serie, voorzien van doorlooptijd (Time-of-Flight (ToF))-technologie en een laserlichtbron, maken betrouwbare objectdetectie mogelijk met een hoge hoektolerantie. Metingen vanaf twee onafhankelijk instelbare afstanden maken het mogelijk om verschillende bandenmaten betrouwbaar te detecteren. Meetafstanden kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en aanvullende diagnostische gegevens kunnen efficiënt worden geëvalueerd via de IO-Link-interface.

> Meer informatie over lichttasters met achtergrondonderdrukking

Reifenerkennung-Profilmaschine-ODT53CL

Detectie van onbewerkte banden 

Vereiste:

Bij de profielfreesmachine moet de compact geïntegreerde sensor de onbewerkte band betrouwbaar detecteren. 

Oplossing:

De ODT53CL-afstandssensor met ToF-technologie, voorzien van een metalen behuizing, is ideaal voor veeleisende omgevingen en kan zelfs zeer donkere objecten betrouwbaar detecteren. Naast de schakeluitgang is er via IO-Link een afstandswaarde beschikbaar.

Laserscanner BCL 500 zur Identifikation bei schwachem Kontrast

Bandenidentificatie op de warme pers

Vereiste:

Voor het verdere proces moeten de banden op de warme pers betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd – zowel in rotatie als voor verschillende diameters binnen een bepaald meetbereik. Een variabele codekwaliteit vereist speciale evaluatiefuncties.

Oplossing:

De BCL 500i codelezers leggen op betrouwbare wijze grote leesvelden vast met hun oscillerende spiegel en code-reconstructietechnologie. De geïntegreerde interfaces en de WebConfig-functie maken een eenvoudige integratie in het machinebesturingssysteem en een efficiënte configuratie mogelijk.

> Lees meer over lasergestuurde codelezers

Sicherheitslaserscanner RSL zur flexiblen Absicherung einer Vulkanisiermaschine

Gebiedsbescherming in zware omgevingsomstandigheden

Vereiste:

Stroomopwaarts van de vulkaniseermachine is een flexibel aanpasbaar gebiedsbeveiligingssysteem vereist, dat een snelle omschakeling tussen verschillende beveiligingsconfiguraties mogelijk maakt.

Oplossing:

De RSL 200 veiligheidslaserscanner is eenvoudig te integreren in de machine dankzij het compacte ontwerp. Dankzij de brede detectiehoek en maximaal 32 configureerbare beschermingsvelden die via USB, Bluetooth of Ethernet kunnen worden gecreëerd, biedt het maximale flexibiliteit. Voor efficiënt onderhoud en snelle diagnose – met name bij moeilijk bereikbare installatieposities – ondersteunt de RSL200-app alle service- en inspectietaken op een handige manier.

> Lees meer over veiligheidslaserscanners


Toepassingen voor het detecteren van rubbermaterialen

Distanztaster ODT/ODS zur Abrollsteuerung von Gummiband

Meting van de resterende rubberen band

Vereiste:

Voor een nauwkeurige regeling van het afwikkelproces van de rubberen band is een continue afstandsmeting ten opzichte van de as vereist.

Oplossing:

De compacte ODT 3C afstandssensoren zijn eenvoudig in het systeem te integreren en leveren zeer nauwkeurige afstandswaarden via IO-Link. Dit zorgt voor een betrouwbare procescontrole en een optimale regeling van het afwikkelproces.

Referenztaster DRT zur Detektion von Gummiband

Detectie van rubberen onderdelen

Vereiste:

Zwart rubber is optisch moeilijk te detecteren vanwege de lage reflectiviteit. Bovendien bemoeilijkt ernstige vervuiling van de transportbanden tijdens het productieproces de detectie.

Oplossing:

De lichttasters DRT 25C gebruiken de transportband als referentie, waardoor zelfs zeer donkere objecten betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd, zelfs in sterk vervuilde omgevingen. De leerfunctie met 2 of 3 instelbare gevoeligheidsniveaus maakt een snelle en gemakkelijke aanpassing aan verschillende procesomstandigheden mogelijk.

Drehgeber EI zur Geschwindigkeitssteuerung eines Gummibands in der Reifenproduktion

Snelheidsregeling

Vereiste:

In de materiaalstroom voor rubberonderdelen spelen pulsgevers een cruciale rol bij het bewaken van transportbanden en andere continu werkende transportsystemen. Door de rotatiebeweging en -snelheid betrouwbaar te meten, dragen ze bij aan het bewaken van de correcte werking en het waarborgen van de systeembeschikbaarheid.

Oplossing:

Een EI-serie pulsgever met rolwiel kan flexibel direct onder de transportband worden gemonteerd om rotatiebewegingen en snelheid te detecteren. Afhankelijk van de vereisten zijn diverse resoluties en interfaces beschikbaar.


Toepassingen in de verdere bewerking

Sicherheitslaserscanner RSL zur Absicherung des Reifentransports

Uitlijning van stapels en beveiliging

Vereiste:

De uitlijning van de banden- of wielenstapels dient zorgvuldig te worden gecontroleerd voordat ze automatisch worden gedepalletiseerd. Tegelijkertijd moet de toegang tot de depalletiseermachine worden beveiligd om de veiligheid van het bedienend personeel te waarborgen.

Oplossing:

De RSL 400 Veiligheidslaserscanner combineert beide taken in één apparaat: Dankzij de hoge hoekresolutie en de mogelijkheid om meetgegevens uit te voeren, kan de stapeluitlijning worden gecontroleerd terwijl de toegang nog steeds wordt beschermd. Het flexibele ontwerp van de beschermvelden en de gespreide werkingsbereiken maken toepassingsspecifieke optimalisatie mogelijk en garanderen maximale veiligheid en efficiëntie tijdens het gebruik.

> Lees meer over veiligheidslaserscanners

Codeleser BCL 600 zur Identifikation von Rädern in der Endmontage

Code lezen voor toewijzing

Vereiste:

De complete wielen – bestaande uit banden en velgen – worden op basis van individuele bestellingen naar de assemblagelijn getransporteerd. Om ervoor te zorgen dat de wielen correct aan de respectieve voertuigen worden toegewezen, moet de barcode op het label betrouwbaar worden gelezen. Het label kan zich op elke plaats op de omtrek van de band bevinden.

Oplossing:

Er worden meerdere barcodelezers uit de BCL 500i- of BCL 600i-serie gebruikt om de volledige omtrek van de band af te dekken. Deze apparaten bieden een groot leesbereik en een grote scherptediepte, zodat barcodes altijd betrouwbaar worden gelezen, ongeacht hun positie. De codereconstructietechnologie maakt het mogelijk om afzonderlijke gedeeltelijke metingen te combineren tot een volledig resultaat, wat een snelle en betrouwbare identificatie garandeert.

> Lees meer over lasergestuurde codelezers


Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw toepassing?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.


Veelgestelde vragen over de bandenproductie

Voor procesbesturing moeten objecten worden gedetecteerd – vaak met behulp van inductieve sensoren voor apparaten, geschikte optische sensoren voor de detectie van banden of onbewerkte banden, en veiligheidssensoren om toegangspunten en -gebieden te beveiligen. In sommige toepassingen zijn ook meetsensoren vereist.

Vanwege hun grote bereik en snelle detectie hebben optische sensoren ook in deze gevallen de voorkeur. Objecten kunnen betrouwbaar worden gedetecteerd, vrijwel ongeacht kleur of oppervlak, met behulp van Time-of-Flight (ToF)-technologie. Afhankelijk van de vereisten kunnen voor deze toepassingen sensoren worden gebruikt die digitale signalen of, daarnaast, een afstandswaarde afgeven. Een andere geschikte technologie is die van lichttasters, die afwijkingen ten opzichte van de referentie, bijvoorbeeld de transportband, detecteren.

Voor procesbesturing moeten de objecten betrouwbaar worden gedetecteerd, ongeacht kleur of oppervlaktestructuur. Voor de gebruikte machines moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals gebiedsbeveiliging, worden geïmplementeerd.

Rondom de machines wordt een gebiedsbeveiliging ingesteld. Dit kan worden gerealiseerd door middel van vaste afschermingen en toegangscontroles of, voor meer flexibiliteit, door middel van veiligheidslaserscanners. Er moet rekening worden gehouden met minimale afstanden en zware omgevingsomstandigheden.