IS 208MM/2NC-2E0
Inductieve sensor
| Serie | 208 |
| Typische reikwijdtegrens Sa | 2 mm |
| Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 1,6 mm |
| MTTF | 900 Jaren |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 10 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C |
| Schakelhysterese | 10 % |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, max. | 0,1 mA |
| Spanningsval | ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
| Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
| Gereedheidsvertraging | 32 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | grijs |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 8 mm x 35 mm |
| Schroefdraadmaat | M8 x 1 mm |
| Inbouwtype | Vlak |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polyamide (PA 12) |
| Nettogewicht | 41,5 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Normmeetplaat | 8 x 8 mm², Fe360 |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,3 |
| RVS | 0,7 |
| Koper | 0,3 |
| Messing | 0,45 |
| Staal Fe360 | 1 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |