IS 255MP/2NO-1E5

Inductieve sensor

Productnummer: 50113210

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 255
Typische reikwijdtegrens Sa 1,5 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 1,2 mm
MTTF 870 Jaren
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 2 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C
Schakelhysterese 10 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 3.000 Hz
Gereedheidsvertraging 10 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur grijs
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,055 mm²
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 5 mm x 5 mm x 25 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing verchroomd
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyester
Nettogewicht 6,5 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Normmeetplaat 5 x 5 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,6
RVS 0,85
Koper 0,6
Messing 0,7
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf