IS 288MP/4NO-3E0-S8.3

Inductieve sensor

Productnummer: 50112890

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 288
Typische reikwijdtegrens Sa 3 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 2,4 mm
MTTF 1.050 Jaren
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C
Schakelhysterese 10 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Gereedheidsvertraging 50 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 8 mm x 8 mm x 59 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal ZAMAK
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Nettogewicht 24 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Normmeetplaat 9 x 9 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,36
RVS 0,77
Koper 0,27
Messing 0,45
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf