IS D12MM/2NC-8N0-M12
Inductieve sensor
| Serie | D12 |
| Typische reikwijdtegrens Sa | 8 mm |
| Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 6,4 mm |
| MTTF | 326 Jaren |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 15 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C |
| Schakelhysterese | 15 % |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, max. | 0,1 mA |
| Spanningsval | ≤ 2,5 V |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
| Schakelfrequentie | 800 Hz |
| Gereedheidsvertraging | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 56,5 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
| Inbouwtype | niet vlak |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Koper-nikkel legering |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Normmeetplaat | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,4 |
| RVS | 0,75 |
| Koper | 0,35 |
| Messing | 0,45 |
| Staal Fe360 | 1 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |