ISS 230MM/44-15N-S12
Inductieve sensor
Productnummer:
50141489
Direct beschikbaar
| Serie | 230 |
| Typische reikwijdtegrens Sa | 15 mm |
| Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 12,15 mm |
| Speciale uitvoering | Antivalent |
| MTTF | 850 Jaren |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 36 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 16 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 19 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 10 % |
| Schakelhysterese | 20 % |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, max. | 0,05 mA |
| Spanningsval | ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) – antivalent |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) – antivalent |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Gereedheidsvertraging | 50 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 67 mm |
| Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
| Inbouwtype | niet vlak |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht | 82 g |
| Kleur behuizing | grijs zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
| Normmeetplaat | 45 x 45 mm², Fe360 |
| Werkstoff Gehäuse | Metaal |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Aluminium | 0,5 |
| RVS | 0,7 |
| Koper | 0,3 |
| Messing | 0,5 |
| Staal Fe360 | 1 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |