IT 1960gSR-2USB-R

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50154422

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Serie IT19xx
omvat USB-leiding
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 1.115 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 1.080 px
Voedingsspanning UB 4,4 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,5 W
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 108 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 147 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 52
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf