K-D MODU-5P-2m-PVC
Aansluitkabel
| Applicatie | Chemicaliënbestendig |
| Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
| Type aansluiting | AMP |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Uitvoering | gebogen |
| Type | female |
| Afgeschermd | Nee |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 55 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |