KB-008-1000 AR

Verbindingskabel

Productnummer: 50040760

Direct beschikbaar

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133882
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 1, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 2, uitvoering: gebogen, male
Artikelnummer: 50133882

Direct beschikbaar

Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 1.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Conformiteitsverklaring CE - pdf