KB 301-10000
Verbindingskabel
| Geschikt voor | BCL 300i BCL 301i |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | Contrastekkerprofiel |
| Aantal polen | 32 -polig |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type aansluiting | JST ZHR |
| Aantal polen | 6 10 -polig |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 816 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |