KB 301-3000

Verbindingskabel

Productnummer: 50114571

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Geschikt voor BCL 300i
BCL 301i
BPS 300i
BPS 301i
Geschikt voor interface RS 232
RS 422
RS 485
Type aansluiting Contrastekkerprofiel
Aantal polen 32 -polig
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting JST ZHR
Aantal polen 6
10 -polig
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 3.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 367 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf