KB 900-1000 MSC
Verbindingskabel
Productnummer:
50131533
Verwachte levertijd: 25 werkdagen
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | male |
| Aantal polen | 25 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | male |
| Aantal polen | 25 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Aantal aders | 25 St. |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 1.000 mm |
| Nettogewicht | 200 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |