KB 900-5000

Verbindingskabel

Productnummer: 50131532

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 900i
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 17 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Sub-HD
Uitvoering axiaal
Aantal polen 25 -polig
Type male
Kleur mantel blauw
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 5.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 247 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz