KB ET-10000-SSA
Verbindingskabel
Productnummer:
50106901
| Geschikt voor interface | Ethernet |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Kleur mantel | groen |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |