KB PB-15000-SA

Verbindingskabel

Productnummer: 50104185

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KS PB-M12-4A-P3-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135250
  • Interface: PROFIBUS DP
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, male
  • Aantal polen: 5 St.
Artikelnummer: 50135250

Direct beschikbaar

Geschikt voor interface PROFIBUS DP
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Kleur mantel violet
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabellengte 15.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Gegevensblad - pdf