KB USB-2 IT190x

Verbindingskabel

Productnummer: 50114523

Direct beschikbaar

Icon
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Geschikt voor interface USB
Type aansluiting RJ41
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 1.1 standard-A
Lijnlabel CBL-500-500-C00
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Spiraalkabel
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 173 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz