KD S-M12-8W-P1-150

Aansluitkabel

Productnummer: 50135135

Op aanvraag
Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 8 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 15.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PP
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s²
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Torsiegeschiktheid ± 30° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35 cycli / min)
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 832 g
Buigcycli 2.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz