KD S-M30-30A-V1-050

Aansluitkabel

Productnummer: 50137269

Direct beschikbaar

Applicatie Chemicaliënbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M30
Type female
Aantal polen 30 -polig
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 30 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 720 g
Goedkeuringen RoHS
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz