KD U-M8-3A-V1-100-DP
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliënbestendig |
Bedrijfsspanning | 24 V DC ±25% |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | female |
Aantal polen | 3 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Ja |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 3 St. |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Kabellengte | 10.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aderisolatie | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Nettogewicht | 273 g |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -5 ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -30 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |