KD U-M8-3W-V1-030-DP
Aansluitkabel
| Applicatie | Chemicaliënbestendig |
| Bedrijfsspanning | 24 V DC ±25% |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | female |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Uitvoering | gebogen |
| Ronde stekker, LED | Ja |
| Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 3 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Nee |
| Siliconenvrij | Ja |
| Kabellengte | 3.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Aderisolatie | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
| Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Nettogewicht | 88 g |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -5 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -30 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |