KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-010

Verbindingskabel

Productnummer: 50130915

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 1.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PUR
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s²
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Torsiegeschiktheid ± 180° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35 cycli / min)
Sleutelwijdte 9 mm
Nettogewicht 40 g
Buigcycli 5.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
UL-file-nummer E366145
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf