KR20-1760

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 674176

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 50123016
  • Serie: 720
  • Meetveldlengte: 1.750 mm
  • Straalafstand: 20 mm
  • Reactietijd per straal: 30 µs
Artikelnummer: 50123016

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie KONTURflex
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Contourmeting
Objectmeting
Speciale uitvoering Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.760 mm
Straalafstand 20 mm
Aanspreektijd per straal 50 µs
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Verbinding met versterker
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 2.590 g
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - V1.2 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf