L300-M31C3-SLM24-SCA

Veiligheidsvergrendeling

Productnummer: 50132036

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie L300
omvat 1 st. bedieningselement
1 st. veiligheidsvergrendeling
Functies Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4)
Activeringsmodus van de veiligheidsuitgangen Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur
Werkingsprincipe Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
DC High
Coderingsniveau laag, EN ISO 14119
Type schakeling Individuele schakeling
Serieschakeling
Externe beveiliging voor voedingscircuit 2 A type Gg (of gelijkwaardig)
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
Stroomopname, max. 1.200 mA
Aantal veiligheidsschakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Stroomopname, typ. 5 mA
Teach-ingang voor bedieningselement Nee
Functie Activeringsingang elektromagneet IE1
Functie Activeringsingang elektromagneet IE2
Type Veiligheidsschakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning, typisch 24 V
Stroomopname, typ. 5 mA
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang O3 beveiligingsinrichting gesloten
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang O4 beveiligingsinrichting vergrendeld
Aantal kabelinvoeren 3 St.
Functie Contactaansluiting
Spanningsvoorziening
Verbinding met PLC
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 18 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,34 tot en met 0,75 mm², ader met aangelaste adereindhuls, 1 x 0,34 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Bouwvorm hoekig
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.500 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Kabelinvoerzijde links, rechts, onder
Ontgrendelingsinrichting Hulpontgrendeling
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting met vergrendeling
Naderingssnelheid 0,001 ... 0,5 m/s
Houdtype Veerkracht
Houd-bediening Veer
Houdkracht, max. 9.750 N
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 600 per uur, IEC 60947-5-1
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 30 N
Beveiligde schakelafstand Sao 2 mm
Beveiligde uitschakelafstand Sar 4 mm (bedieningselement niet vergrendeld)
10 mm (bedieningselement vergrendeld)
Nominale schakelafstand Sn 2,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid ≤ 10 % Sn
Maximale schakelfrequentie 1 Hz
Art der Anzeige
LED
Aantal LED's 5 St.
Bedieningselementen Standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - L300 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV SÜD - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf