LBK Controller

Veiligheidsinterface

Productnummer: 50143342

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LBK ISC-03
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 50147251
  • Aantal OSSD's: 4 St.
  • Interface: USB
Artikelnummer: 50147251

Direct beschikbaar

Serie LBK-C22-LZ
Type Controller voor radarsensor
Functies Automatische start-/herstart
Muting
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Synchronisatie van controller
Herstart automatisch
handmatig
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 40 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 4,34E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2 (3 voor alle uitgangen), EN ISO 13849-1
Bluscircuit Extern netdeel met geïntegreerde kortsluitbeveiliging
Overstroom via geïntegreerde resetbare zekering (max. 5s bij 8A)
Voedingsspanning UB 20 ... 28 V, DC
Stroomopname, max. zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 3,8 W
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Herinschakeltijd (automatische start) 100 ms
Type USB
Aantal aansluitingen 6 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 3 -polig
Functie Signaal IN
Type aansluiting Klem
Functie SAFETY OUT
Type aansluiting Klem
Functie Signaal OUT
Type aansluiting Klem
Functie BUS OUT
Type aansluiting Klem
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype micro-USB
Afmeting (b x h x l) 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 250 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging DIN-railmontage
Klikbevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 16 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 20II
Goedkeuringen IMQ
UL
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Software - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - Safety App V1.8.3 - zip
USB-stuurprogramma - zip
Certificaat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificaat - UL - pdf