LBK ISC110E-C

Veiligheidsinterface

Productnummer: 50154517

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK ISC
Type Controller voor radarsensor
omvat Micro-SD-kaartsleuf
Applicatie Stationaire beveiliging van gevarenzones
Stationaire toegangsbeveiliging
Functies Aansluiting van maximaal 6 sensoren
Configuratiegeheugen
Deactivering van sensorgroepen
Micro-SD-kaartsleuf
Omschakeling tussen configuraties
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Synchronisatie van controller
Herstart automatisch
handmatig
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 6,01E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849-1
Bluscircuit Extern netdeel met geïntegreerde kortsluitbeveiliging
Overstroom via geïntegreerde resetbare zekering (max. 5s bij 8A)
Voedingsspanning UB 20 ... 28 V, DC
Stroomopname, max. 1.000 mA, zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 5 W
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 4 St.
Type EtherNet IP CIPsafety, Ethernet
Functie Proces
Functie Parametrering
Type USB
Aantal aansluitingen 7 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 3 -polig
Functie BUS OUT
Type aansluiting Klem
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Klem
Functie Configuratie/parametrering
Type aansluiting USB
Functie Configuratie/parametrering
Type aansluiting RJ45
Functie CIPsafety
EtherNET/IP
Type aansluiting RJ45
Functie CIPsafety
EtherNET/IP
Type aansluiting RJ45
Afmeting (b x h x l) 106 mm x 33 mm x 103 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 250 g
Kleur behuizing wit
Type bevestiging DIN-railmontage
Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20II
Goedkeuringen TÜV Süd Italia
UL
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - CIP Safety Specification - zip
Software - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Software - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
USB-stuurprogramma - zip
Bedieningshandleiding - SBV-System 5m - pdf
Bedieningshandleiding - SBV-System 9m - pdf
Bedieningshandleiding - MODBUS - pdf
Bedieningshandleiding - CIP Safety Specification - pdf
Bedieningshandleiding - Changelog V1.1 - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - Installation guide - pdf
Productbrochure - LBK - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Certificaat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificaat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificaat - CIP Safety - pdf
Certificaat - UL - pdf