LCS-1M18T-N15PNO-K020T
Sensor capacitief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | LCS-1 |
| Schakelafstand Sn | 2 ... 15 mm |
| Beveiligde schakelafstand | 15 mm |
| MTTF | 300 Jaren |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 35 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 15 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 15 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 % |
| Nominale bedrijfsstroom | 300 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PTFE |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 73 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Inbouwtype | niet vlak |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Teflon (PTFE) |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Teflon (PTFE) |
| Materiaal deksel | Kunststof, Teflon (PTFE) |
| Nettogewicht | 110 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer (20 slagen) |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
| Schakelafstand instelbaar | Ja |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |