LCS-1M30M-N25NNC-M12

Sensor capacitief

Productnummer: 50135790

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer: 50136624
  • Serie: LCS-2
  • Inbouwtype: niet vlak
  • Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelnummer: 50136624

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie LCS-1
Schakelafstand Sn 1 ... 25 mm
Beveiligde schakelafstand 25 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 15 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 20 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 2 %
Nominale bedrijfsstroom 100 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 78,5 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Metaal
RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Materiaal deksel Kunststof, Polybutyleen (PBT)/Polyamide (PA 12)
Nettogewicht 87 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer (20 slagen)
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelafstand instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
3D-CAD-model - LCS-1M30M-N25NNC-M12 - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf