LCS-2M18B-N15NNC-K020V

Sensor capacitief

Productnummer: 50136600

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie LCS-2
Schakelafstand Sn 2 ... 15 mm
Beveiligde schakelafstand 12,1 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %
Nullaststroom 10 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %
Nominale bedrijfsstroom 200 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,35 mm²
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 70 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Materiaal deksel Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Nettogewicht 128 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelafstand instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD-model - LCS-2M18B-N15NNC-K020V - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf