LE49C.UCH/TS-TB
Zender-ontvanger systeem ontvanger
| Serie | 49C |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| Bedrijfsbereik | zie zender |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
| Opgenomen vermogen (bij AC) | 1,5 V·A |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Relais, Breekcontact |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 25 Hz |
| Aanspreektijd | 20 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 | 0,9 N·m |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 | 1,4 N·m |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |