LES 36/VC

Lijnprofielsensor

Productnummer: 50111326

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LES 36/VC6
Lijnprofielsensor
Artikelnummer: 50111333
  • Toepassing: 3D-objectherkenning
  • Interface: Ethernet
  • Optiek afdekmateriaal: Glas
  • Speciale versie: Synchronisatie-ingang
Artikelnummer: 50111333

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 36
omvat Configuratiesoftware LxSsoft
Applicatie 3D-objectherkenning
Objectmeting
Speciale uitvoering Synchronisatie-ingang
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2M, IEC/EN 60825-1:2007
Meetbereik X-as 150 ... 600 mm
Meetbereik Z-as 200 ... 800 mm
Resolutie X-as 1 ... 1,7 mm
Resolutie Z-as 1 ... 3 mm
Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand ≤ 0,5 %
Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand, opmerking Luminantiefactor 90 %, identiek object, identieke omgevingscondities, meetobject ≤ 50 x 50 mm²
Meettijd 10 ms
Lineariteit Z-as, relatief t.o.v. meetafstand ± 1,0%
Minimale objectgrootte X-as 2 ... 3 mm
Minimale objectgrootte Z-as 2 ... 6 mm
Zwart-/wit-gedrag 1 %, Luminantiefactor 6 … 90%
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Analoge uitgang
Type Stroom
Type Spanning
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Ethernet
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 620 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 67III, VDE
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC/EN 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V2.6 (32-bit) - zip
Configuratiesoftware - V2.7 (64-bit) - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf