LS318BI/9D-200-M12
Zender-ontvanger systeem zender
| Serie | 318B |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Deactiveringsingang |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 16 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 23 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 850 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal deactiveringsingangen | 2 St. |
| Type | Deactiveringsingang |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 46 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | Rood zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |