LS412BL2/D
Zender-ontvanger systeem zender
Productnummer:
50140165
Direct beschikbaar
| Serie | 412B |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Deactiveringsingang |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 50 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 50 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 660 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Max. laservermogen | 0,001 W |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Pulsduur | 4,6 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm [1.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 36 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 10 mA |
| Aantal deactiveringsingangen | 1 St. |
| Type | Deactiveringsingang |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 51 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 100 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |