LS49CI-TB

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50134452

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Bedrijfsbereik 0,5 ... 120 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 150 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 860 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 1,4 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf