LSC748-000-100

Schakelkast

Productnummer: 50142331

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie CMS 7xxi
Geschikt voor Contourmeetsysteem CMS 700i
Uitgangsstroom duurstroom per kanaal, max. 100 mA
Voedingsspanning UB 100 ... 263 V, AC
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning 24 V, VIN
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype AC
Schakelspanning 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP, PROFINET
Functie Parametrering / procesgegevens
Functie Parametrering / procesgegevens
Aantal aansluitingen 13 St.
Functie Aarding
Type aansluiting Wartel
Materiaal Metaal
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Netwerkstekker
Materiaal Metaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker, Geldt voor de aansluitingen CML1, CML2 en CML3
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting pulsgever (niet in combinatie met lengte-lichtscherm)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Digitale schakelingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Digitale schakelingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Digitale schakeluitgang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Digitale schakeluitgang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 11.730 g
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering gebeurt via webConfig
Bedieningselementen Draaischakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz