LSE 96K/R-1310-25

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50025257

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
LE49CI.UC/TS-TB
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50127445
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: AC/DC
Artikelnummer: 50127445

Direct beschikbaar

LSE 96M/R-1310-25
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50080080
  • Serie: 96
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: AC/DC
Artikelnummer: 50080080

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Bedrijfsbereik zie zender
Voedingsspanning UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 20 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf