LSIS 472i M45-I1

Smart camera

Productnummer: 50128424

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G
Smart camera
Artikelnummer: 50142216
  • Toepassing: Dubbele vakdiepte
  • Serie: IPS 400i
  • Interface: Ethernet
Artikelnummer: 50142216

Direct beschikbaar

IPS 408i FIX-F2-102-I3-G
Smart camera
Artikelnummer: 50142214
  • Toepassing: Dubbele vakdiepte
  • Serie: IPS 400i
  • Interface: Ethernet
Artikelnummer: 50142214

Direct beschikbaar

Serie LSIS 472i
Applicatie Dubbele vakdiepte
Enkele vakdiepte
Softwarefuncties Focusinstelling
Vakfijnpositionering
Werkgebied 250 ... 1.900 mm
Lichtbron LED, infrarood
Zendsignaalvorm Gepulst, continu
Resolutie camera horizontaal 752 px
Resolutie camera verticaal 480 px
Brandpuntafstand 16 mm
Framerate (beelden per seconde), max. 50 Stuk(s) per seconde
Elektronische sluittijd 0,054 ... 20 ms
Cameratype Monochroom
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 8 St.
Spanningstype, uitgangen DC
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Spanningstype, ingangen DC
Schakelspanning, ingangen typisch UB / 0 V
Type Ethernet, RS 232
Functie Proces
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Proces
Service
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 500 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
monochrome grafische display 128 x 64 pixels
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP65
IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
US-patenten US 8,288,706 B
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf