LSS 96K-1213-24

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50080657

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
LS49C.8-TB
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50134451
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,5 ... 120 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134451

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
LSS 96M-1090-24
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50025223
  • Serie: 96
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 50 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50025223

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 96
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsbereik 0 ... 30 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 39 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 380 g
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf