LSSR 2

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50112127

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Bedrijfsbereik 0 ... 1,6 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 2 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 640 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 5 mm [200 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Gereedheidsvertraging 120 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Afmeting (b x h x l) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof TPE
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen cUR us
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf