LSSR 3B-S8

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50108508

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LS3C/XX-M8
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50137171
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8,5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50137171

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Serie 3B
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Bedrijfsbereik 0,05 ... 8,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,05 ... 10 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 2
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 4 mm [100 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 14 mA
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf