LSSRL 8.98-S12

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50126800

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LSSRL 8.9-S12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50036358
  • Serie: 8
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 60 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50036358

Verwachte levertijd: 4 werkdagen
Serie 8
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsbereik 0 ... 60 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 100 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 670 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Type lichtvlekgeometrie ovaal
Focus instelbaar
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingshoekprofielen
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf