LSSU 8-S12

Ultrasoon zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50038914

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LSSU 18-S12
Ultrasoon zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50103365
  • Serie: 18
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bouwvorm: hoekig
  • Bedrijfsbereik, max.: 0 ... 0,65 m
Artikelnummer: 50103365

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie 8
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 300 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Schakelfrequentie 250 Hz
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 70 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Standenschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Gegevensblad - pdf