MA 8-02
Modulaire aansluitmodule
| Serie | MA 8 |
| Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 8 Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8 |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 50 mA |
| Type | RS 485 |
| Terminatie | 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |