MC330-S1-A

Bedieningselement

Productnummer: 63001152

Direct beschikbaar

Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 13 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 21 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min. 50 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Douanetariefnummer 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
EPLAN-macro - edz