MC388-S1-A
Bedieningselement
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
Nettogewicht | 46 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min. | 50 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 85051990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
ECLASS 8.0 | 27279217 |
ECLASS 9.0 | 27272404 |
ECLASS 10.0 | 27272404 |
ECLASS 11.0 | 27272404 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 14.0 | 27274002 |
ECLASS 15.0 | 27274002 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |