MD 742-11-82X5-12

IO-Link Hub

Productnummer: 50153501

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MD 700i
Type IO-hub
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 15 mA
Aantal digitale schakelingangen 16 St.
Type Digitale schakelingang
Aantal digitale schakeluitgangen 16 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelspanning 24 V
Type IO-Link
COM-modus COM2
Poorttype A
Specificatie V1.1
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 9 St.
Sensoraansluitingen 8 St.
Aansluitingen voor spanningsvoorziening 1 St.
Functie Verbinding met de IO-Link master
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Materiaal behuizing Halogeenvrij
Kunststof
Nettogewicht 244 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf