MK 307

Aansluitdeel

Productnummer: 50126131

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor BPS 307i
Type SSI
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Functie HOST/BUS IN
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Functie BUS OUT
Service-interface
Type aansluiting USB
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 186 g
Kleur behuizing Rood
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf