MOD-EAC-I2-O4/06A-24V

Lastcircuitbewakingsmodule

Productnummer: 50132592

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie PLM
Overspanningscategorie III
Aantal meldingsuitgangen 1 St.
Functie Kortsluiting
Overbelasting
Potentiaalvrij, breekcontact bij uitschakeling
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 6 -polig
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 6 -polig
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 160 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 2
Beschermingsgraad IP 20
Goedkeuringen c UL US
cUR us
Douanetariefnummer 85363010
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf