MOD-EAC-I2-O4/10A-24V
Lastcircuitbewakingsmodule
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | PLM |
Overspanningscategorie | III |
Aantal meldingsuitgangen | 1 St. |
Functie | Kortsluiting Overbelasting Potentiaalvrij, breekcontact bij uitschakeling |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 6 -polig |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 6 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 160 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 2 |
Beschermingsgraad | IP 20 |
Goedkeuringen | c UL US cUR us |
Douanetariefnummer | 85363010 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ETIM 5.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |