MSC 900 - 1000

Modulaire aansluitmodule

Productnummer: 50129664

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie MSC 900
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 900i
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 500 mA
Type Ethernet, RS 232
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Switch-functionaliteit geïntegreerd
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Type Ethernet
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 1.500 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 10 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz