MSI-i/R
Veiligheidsinterface
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | MSI-i |
| Functies | 1 takt besturing 2 takt besturing 30 seconden tijdbewaking voor taktbedrijf Dwarssluitingsbewaking Dynamische beveiligingscontrole (EDM) PC-diagnose-interface Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Statische beveiligingscontrole (EDM) |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per uur |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per uur |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849 |
| B10d bij DC1 (ohmse belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
| B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
| B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
| B10d, geringe belasting | 20.000.000 Aantal cycli |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) | 1 AOPD type 4 type 3 of tot maximaal 2 AOPD type 2 |
| Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen | NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals Veiligheidsschakelaars |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Nettogewicht | 230 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Aantal aansluitbaar AOPD type 2, categorie 2 | 2 St. |
| Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 | 1 St. |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| US-patenten | US 6,418,546 B |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |